概览
优势和特点
- 楼宇自动化
- 通用SPI总线隔离
- 工业自动化
- 过程自动化
- 可编程逻辑控制器
- 机器人技术
产品详情
MAX14483评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14483 6通道、3.75kVRMS、SPI数字隔离器。评估板可通过SMA连接器或测试点轻松连接6路通道。板载LED在就绪时提供信号指示(SAA和SBA),FAULT输出直接指示信号状态。
评估板应由两个独立的隔离电源供电,电压范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。
MAX14483EVKIT#已安装MAX14483AAP+,器件采用20引脚SSOP封装,爬电距离和间隙为5.5mm。
应用
- 楼宇自动化
- 通用SPI总线隔离
- 工业自动化
- 过程自动化
- 可编程逻辑控制器
- 机器人技术
文档
-
MAX14483EVKIT Gerber File - Design Files2023/12/28ZIP6M