概览

优势和特点

  • 数据传输速率范围宽(从DC到200Mbps)
  • 四个单向通道,提供3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 确保为宽体SOIC封装提供高达5kVRMS的隔离,持续60s

产品详情

MAX14434–MAX14436评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14434–MAX14436四通道单向数字隔离器。提供三种类型的评估板以支持MAX14434–MAX14436系列的不同通道方向配置。所有评估板均支持宽体16引脚SOIC封装类型。评估套件选项参见表1。

该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX14434FWEVKIT#配有MAX14434FAWE+,但也可用于评估以下数字隔离器:MAX14434BAWE+、MAX14434CAWE+、MAX14434EAWE+。MAX14435FWEVKIT#配有MAX14435FAWE+,但也可用于评估以下数字隔离器:MAX14435RAWE+、MAX14435SAWE+、MAX14435UAWE+和MAX14435VAWE+。

MAX14436WEVKIT#配有MAX14436FAWE+,但也可用于评估以下数字隔离器:MAX14436BAWE+、MAX14436CAWE+、MAX14436EAWE+。

 

应用

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 通用隔离应用
  • 隔离型RS-485/RS-422、CAN
  • 医疗系统