概览
优势和特点
- 宽范围传输速率(从DC至200Mbps)
- 四路单向通道,3种不同的通道方向配置
- SMA连接器便于连接外部设备
- 1.71V至5.5V宽输入电源范围
- 确保3.75kVRMS隔离(窄体SOIC封装),60s
产品详情
MAX14430-MAX14432评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14430-MAX14432四通道单向数字隔离器。提供三种类型的评估板,以支持MAX14430-MAX14432系列不同的通道方向配置。评估板均采用窄体16引脚SOIC封装器件。请参考表1评估板选项。评估板由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。MAX14430FSEVKIT#已安装MAX14430FASE+,但也可以用于评估以下数字隔离器:
MAX14430BASE+
MAX14430CASE+
MAX14430EASE+
MAX14431FSEVKIT#已安装MAX14431FASE+,但也可以用于评估以下数字隔离器:
MAX14431BASE+, MAX14431CASE+
MAX14431EASE+, MAX14431RASE+
MAX14431SASE+, MAX14431UASE+,
MAX14432FSEVKIT#已安装MAX14432FASE+,但也可以用于评估以下数字隔离器:
MAX14432BASE+
MAX14432CASE+
MAX14432EASE+
文档
-
MAX1443xFSEVKIT Gerber Files2023/5/4ZIP5M