概览

优势和特点

  • 高达60Msps采样速率
  • 低电压、低功耗
  • 时钟成形电路
  • 轻松捕捉数据的配置
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1420评估套件(EV套件)是一个装配完善且经过测试的电路板,包含评估MAX1420、MAX1421或MAX1422 12位+3.3V模数转换器(ADC)性能所需的所有组件。MAX1420/MAX1421/MAX1422 ADC可以采用2V峰峰值差分模拟输入。通过用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统,可以轻松地对ADC产生的二进制偏移数字输出进行采样。该评估套件已安装60Msps器件(MAX1420)。订购MAX1421CCM或MAX1422CCM免费样片,以评估40Msps或20Msps器件。

 

应用

  • CCD像素处理
  • 中频和基带数字化
  • 红外焦平面阵列
  • 医学超声成像
  • 雷达