概览

优势和特点

  • 易于配置
  • 全速收集多达8192个样本
  • 完整的评估系统
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1403评估系统(EV系统)是一个完整的多通道数据采集系统,由MAX1403评估套件(EV套件)和Maxim 68HC11微控制器(µC)模块组成。MAX1403是一款低功耗、多通道、串行输出模数转换器(ADC)。Windows® 95/98兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1403的功能。为软件的低层部分提供了C++和68HC11汇编语言的源代码。

要使用个人计算机对MAX1403进行综合评估,请订购评估系统。如果68HC11 µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请仅订购评估套件。

MAX1403评估套件和评估系统也可用于评估MAX1401。只需随MAX1403评估套件一起订购MAX1401CAI的免费样片。

MAX1403独立评估套件
MAX1403评估套件提供经过验证的PC板布局,便于用户使用自备软件和硬件评估MAX1403。它必须连接到适当的时序信号才能正常工作。关于时序要求,请参考MAX1403数据手册。

MAX1403评估系统
MAX1403评估系统采用用户提供的+5V至+12V DC电源供电。

 

应用

  • 环路供电系统
  • 便携式工业仪器仪表
  • 便携式电子秤
  • 压力传感器和转换器

相关产品