概览

优势和特点

  • 4通道单端或2通道全差分输入
  • 12位、I²C兼容的ADC
  • 单电源供电:2.7V至3.6V
  • 2.048V内部基准
  • 1V至VDD外部基准
  • USB接口
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98 SE/2000/XP兼容的评估软件
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1363评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估12位、4通道系统监视器MAX1363。该评估板还包括Windows® 98 SE/2000/XP兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)演示MAX1363的功能特性。

    该评估板上已安装了MAX1363EUB。MAX1363评估板还可用于评估10位、4通道系统监视器MAX1361。请与工厂联系获得引脚兼容的MAX1361EUB、MAX1361_EUB和MAX1363_EUB免费样品,以评估这些器件。根据完整数据资料中的表1定购不同地址的器件。

    应用

    • 高可靠性电源
    • 医疗仪表
    • 服务器与工作站
    • 系统监视/监控

    相关产品

    工具及仿真模型

    Software Development