概览
优势和特点
- 板上时钟发生器可产生33MHz和16.5MHz时钟
- 可通过插头访问全部8个输入/输出(I/O)通道
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX13055E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估8通道、双向电平转换器MAX13055E。MAX13055E能够在VL和VCC逻辑电平之间进行转换,数据速率可达100Mbps (50MHz)。
MAX13055E评估板PCB上安装了24焊球WLP封装的MAX13055EEWG+。可以联系工厂申请引脚兼容的MAX13056EEWG+、MAX13057EEWG+和MAX13058EEWG+的免费样品,进行评估。
应用
- 相机模块
- 蜂窝电话
- GPS
- 低压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- 智能读卡器
- 电信设备