概览

优势和特点

  • 集成保护提高可靠性
    • ±65V故障容限CANH和CANL
    • ±25kV ESD HBM (人体模式)
    • ±25V高共模输入范围(CMR)
    • 发送器显性超时防止锁定
    • 短路保护
    • 热关断
  • 家族提供灵活的设计选项
    • STBY输入,支持低电流模式、慢摆率模式、常规工作模式
    • 1.62V至5.5V逻辑电压(VL)范围
  • 高达2Mbps高速操作
  • -40°C至+125°C工作温度范围,采用8引脚SOIC封装

产品详情

MAX13054A平台为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX13054A控制器局域网(CAN)收发器的功能,器件具有故障保护、增强共模输入范围和25kV ESD人体模式(HBM)。平台具有数字隔离器,用作CAN总线和控制器接口之间的电平转换器,工作在1.71V至5.5V电源 电压范围。

使用MAX13054AESHLD评估工具包

应用

  • 楼宇自动化
  • 无人机
  • 工业自动化
  • 仪表
  • 电机控制
  • 可编程逻辑控制器
  • 智能电网设备