概览
优势和特点
- 板上时钟发生器能够产生8MHz、4MHz和1MHz时钟
- 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V, VCC ≤ +5.5V)
- 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
- 无铅封装、符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX13047E评估板(EV kit)提供了一个经过验证的设计,用于评估2通道、双向低电压电平转换器:MAX13047E。MAX13047E能够以高达16Mbps (8MHz)的速率在VL和VCC逻辑电平之间进行电平转换。
MAX13047E评估板安装了MAX13047EEVB+。
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- I²C和1-Wire转换
- 便携式设备
文档
-
MAX13047EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX13047E Data Sheet (Rev. 0)2008/11/4PDF171K