概览

优势和特点

  • 7V至27V工作电压范围
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估软件
  • 经过完全安装和测试
  • 评估系统:USB连接至PC

产品详情

MAX13036评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的印刷电路板(PCB),用于演示汽车触点监视器MAX13036的性能。MAX13036评估板还包含Windows® 98SE/2000/XP兼容的软件,提供简易的图形用户界面(GUI)演示MAX13036的功能。

MAX13036评估系统(EV system)包括MAX13036评估板和Maxim CMAXQUSB串行接口板。

CMAQUSB板连接至PC的USB口,允许向MAX13036评估板传输SPI指令。

应用

  • 车体控制计算机
  • 汽车天窗
  • 其它控制ECU
  • 座位移动控制
  • 车窗升降控制

相关产品