概览

优势和特点

  • 数据传输速率范围宽(从DC到200Mbps)
  • 提供两个相同方向的单向通道(MAX12934)或两个相反方向的单向通道(MAX12935)
  • SMA连接器便于轻松连接到外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 确保提供高达5kVRMS的隔离(对于宽体SOIC封装),持续60s

产品详情

MAX12934/MAX12935评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX12934或MAX12935双通道、宽体数字隔离器。

该评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX1293XWEVKIT#配有U1并支持以下数字隔离器:MAX12934BAWE+、MAX12934CAWE+、MAX12934EAWE+、MAX12934FAWE+、MAX12935BAWE+、MAX12935CAWE+、MAX12935EAWE+、MAX12935FAWE+

 

应用

  • 多功能打印机
  • 传感器板
  • 智能电表