概览
优势和特点
- 较宽传输数据率范围(从DC至150Mbps)
- 相同方向两路单向通道(MAX12930)或相对方向两路单向通道(MAX12931)
- SMA连接器便于连接外部设备
- 1.71V至5.5V较宽输入电源范围
- 有保证的高达3.75kVRMS隔离(窄体SOIC封装),达60s
- 有保证的高达5kVRMS隔离(宽体SOIC封装),达60s
产品详情
MAX12930/MAX12931评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX12930或MAX12931双通道数字隔离器。提供三种类型的评估板,以支持窄体和宽体封装的器件。两款电路板已经完全装配并经过测试,每款带有MAX12931窄体或MAX12931宽体隔离器;第三款通用电路板的U1未安装,允许用户从窄体MAX12930/MAX12931隔离器系列中选择一款器件。
评估板应由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。
MAX1293XSEVKIT#的U1未安装器件,支持以下数字隔离器:MAX12930BASA+、MAX12930CASA+、MAX12930EASA+、MAX12930FASA+、MAX12931BASA+、MAX12931CASA+、MAX12931EASA+、MAX12931FASA+
应用
- 电池管理
- 工业自动化现场通信
- 通用隔离应用
- 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
- 医疗系统