概览

优势和特点

  • 带PWM输入的环路供电4mA–20mA变送器
  • 在较宽输入电压范围下可靠工作
  • 板载微控制器,产生两路PWM输入、提供故障诊断
  • 支持HART和Fieldbus H1通信
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 反向电压保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件

产品详情

MAX12900评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX12900通过环路供电的4–20mA传感器变送器。评估板包括评估电路和图形用户界面(GUI),通过USB端口实现PC与目标器件之间的通信。

为评估板提供Windows 7®、Windows 8和Windows 10兼容软件,方便用户评估IC特性。评估板GUI允许设置MAX12900 PWM占空比的粗调和精调输入,以控制4-20mA环路电流,分辨率为±µA。

评估板必须由外部+24V电源供电,耗流低于2.7mA。

MAX12900评估板已安装MAX12900ATJ+,器件采用32引脚、5 x 5mm TQFN-EP封装。

应用

  • 工业自动化和过程控制
  • 环路供电4-20mA电流发送器
  • 远程仪表
  • 智能传感器

工具及仿真模型

Software Development