概览

优势和特点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 3V/5V逻辑接口
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1202评估系统(EV系统)是一个完整的8通道数据采集系统,由MAX1202评估套件(EV套件)和Maxim 3V 68L11D微控制器(µC)模块组成。

MAX1202是一款低功耗、+5V、8通道、12位模数转换器(ADC),可直接连接到3V和5V微处理器(µP)。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1202的功能。

要使用个人计算机对MAX1202进行综合评估,请订购评估系统。如果68L11D µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件。

MAX1202评估套件和评估系统也可用于评估MAX1203。只需随MAX1202评估套件一起订购MAX1203BCPP的免费样片。对于纯3V应用,请参考MAX147数据手册。

 

应用

  • 5V/3V混合电源系统
  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 高精度过程控制

相关产品