概览

优势和特点

  • 支持单端或差分输入
  • 支持正弦波或方波时钟输入
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 便利的板载测试点
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX1200/MAX1201/MAX1205评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PC板,包括驱动16位MAX1200或14位MAX1201/MAX1205模数转换器(ADC)所需的基本元件。用于电源、模拟输入和数字输出的连接器简化了与器件的连接。PC板布局经过优化以获得出色动态性能。每个评估套件都已装配完成且经过测试,其中含有焊接好的MAX1200、MAX1201或MAX1205(根据要求),可随时进行测试。

 

应用

  • 通信系统
  • 数据采集
  • 高分辨率图像
  • 仪表
  • 扫描仪

相关产品