概览

优势和特点

  • USB供电工作模式
  • 低电压和低功耗工作模式
  • 板载晶振基准源
  • 板载SPI接口电路
  • 用户可选的VCC电源电压
    • +3.3V
    • +5V
  • LED指示器
    • 电源
    • 活动端口
    • 工作模式
  • 通过Windows 10兼容GUI进行简单控制
  • 无铅(Pb)且符合RoHS标准
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11947评估套件(EV套件)包括两个装配完成且经过测试的电路板(PCB),其中包含评估MAX11947所需的所有元件。MAX11947是一款符合AISG V2.0/V3.0标准、带4:1多路复用器的全集成式调制解调器。

该评估套件中附带的Windows® 10兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于通过标准USB微型连接控制电路板。利用该GUI,用户可以通过MAX32625PICO板访问硬件控制。

MAX32625PICO板是一个快速开发平台,旨在帮助工程师使用带FPU的MAX32625 Arm® Cortex®-M4微控制器快速实施设计。该电路板还包括可直接为整个MAX11947EV套件板供电的MAX14750 PMIC。

MAX11947的其他特性包括板载晶振基准源、用于RF端口的SMA连接器、用于滤波器设计的可选元件尺寸以及提供2.75kVRMS隔离的板外RS485接口。

 

应用

  • 2MHz OOK调制解调器应用
  • 天线阵列
  • 天线线路设备(ALD)
  • 基站单主控制器和多主控制器(SALD和MALD)
  • RS485半双工同轴链路
  • 智能直流偏置器(Bias-T)
  • 塔顶放大器(TMA)

相关产品

工具及仿真模型

Software Development