概览
优势和特点
- 外围模块和FMC连接器用于接口连接
- 通过FMC连接器提供75MHz SPI时钟功能
- 通过外设模块连接器提供37.5MHz SPI时钟功能
- 用于相干采样的同步输入和同步输出
- 板载输入缓冲器(MAX9632)
- 板载+3.0V参考电压(MAX6126)
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8/8.1兼容软件
产品详情
MAX11905评估套件(EV套件)演示了内置基准电压缓冲器的MAX11905 20位、1.6Msps、单通道、全差分SAR ADC。该评估套件内含一个图形用户界面(GUI),用于为Xilinx® Zynq®-7000 SoC提供与Avnet ZedBoard™开发板的通信。
ZedBoard使用Windows XP®、Windows Vista®、Windows ® 7或Windows 8/8.1兼容软件通过以太网电缆与PC通信。
该评估套件已安装MAX11905ETP+。
如需引脚兼容的MAX11900ETP+(16位、1Msps)、MAX11901ETP+(16位、1.6Msps)、MAX11902ETP+(18位、1Msps)、MAX11903ETP+(18位、1.6Msps)和MAX11904ETP+(20位,1Msps),请联系工厂。
应用
- 自动测试设备
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗仪器
- 过程控制和工业自动化
- 电信
- 测试与测量