概览

优势和特点

  • 外设模块和FMC控制器,用于连接
  • 75MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 37.5MHz SPI时钟,通过外设模块连接器提供
  • 同步输入和同步输出,用于相干采样
  • 板载输入缓冲器(MAX44205)
  • 板载+3.0V基准电压(MAX6126)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX11905差分评估板(EV kit)用于演示和评估MAX11905,Max11905为20位、1.6Msps单通道、全差分SAR ADC,内置基准缓冲器。评估板使用MAX44205低噪声、全差分运算放大器。评估板包括图形用户界面(GUI),提供Avnet ZedBoard™开发板与Xilinx Zynq®-7000 SoC的通信。评估板不包括ZedBoard,需通过Avnet, Inc单独购买。

ZedBoard通过以太网电缆与运行Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7或Windows 8/8.1兼容软件的PC通信。

评估板已安装MAX11905ETP+。

应用

  • 自动测试设备
  • 电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 医疗仪表
  • 过程控制与工业自动化
  • 电信
  • 测试与测量

相关产品