概览
优势和特点
- 工作电压:+3V (MAX117)或+5V (MAX118)
- 装配完成且经过测试
- 板载振荡器产生时序信号
- 提供转换结果的LED显示
- 低功耗关断模式
产品详情
MAX117评估套件(EV套件)是装配完成的8位、8通道、+3V MAX117模数转换器评估板。通道选择可以通过位于板上的开关或用户提供的逻辑电平信号来控制。板载振荡器提供连续转换,转换结果显示在LED输出显示屏上。
MAX117评估套件也可用于评估+5V MAX118。要评估MAX118,请订购MAX118免费样片,将MAX117替换为MAX118,并安装合适的R9电阻(参见元件列表)。
应用
- 电池供电应用
- 通信系统
- 便携式设备
- 远程数据采集
- 系统运行状态监控
文档
-
MAX117EVKIT: MAX117和MAX118评估板 Data Sheet1900/1/1PDF92K