概览
优势和特点
- 高速(HS) I²C兼容接口(1.7MHz)
- 快速I²C兼容接口(400kHz)
- 标准I²C兼容接口(100kHz)
- 经过验证的PCB布局
- 经过完全安装与测试
- 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP操作系统
- 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统
产品详情
MAX1169评估系统(EV system)是完备的高速、I²C兼容串口、16位数据采集系统,包含MAX1169评估板(EV kit)、Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块、USBTO232和高速(HS) I²C兼容接口模块。
HSI2CMOD模块具备经过验证的高速(HS) I²C兼容接口,支持MAX1169的最高1.7MHz 2线串行时钟频率。该模块由Altera的EPM3256AQC208-10可编程逻辑器件(PLD)和Digital Core Design的DI2CM核实现。
若使用个人计算机对MAX1162进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX1169EVC16);如果用户能够提供高速(HS)/快速/标准模式的I²C兼容接口,则只需要购买评估板(MAX1169EVKIT)即可。
要评估MAX1169_UD或MAX1169_UD,订购MAX1169评估板时请同时申请MAX1169A_UD或MAX1169B_UD免费样品。
应用
- 电池供电测试设备
- 手持式便携应用
- 医疗仪器
- 接收信号强度指示
- 太阳能供电远端系统
- 系统监控
相关产品
文档
-
4054: MAX1169评估系统/评估板 Data Sheet1900/1/1PDF232K
-
采用MAXQ2000实现与MAX1169的高速I²C接口2007/7/31