概览
优势和特点
- 8MHz SPI接口
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 评估套件软件提供时域、频域和直方图绘制
- 评估套件软件提供频率、RMS、最小值、最大值和平均DC计算
- 收集多达一百万个样本
- 板载输入缓冲器
- 通过USB连接PC
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX11666评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX11666 2通道、12位、SPI™兼容型500ksps模数转换器(ADC)。该评估套件还包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。该评估套件已安装MAX11666AUB+,采用带裸露焊盘的10引脚µMAX®封装。
应用
- 汽车系统
- 电池供电系统
- 通信系统
- 数据采集
- 医疗仪器
- 便携式数据记录
文档
-
MAX11666EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11666 Data Sheet (Rev. 0)2011/7/13PDF7M