概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • 采样速率达到40ksps、完备的评估系统
  • 电路板上提供方便的测试点
  • 带FFT功能的数据记录软件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX115评估系统(EV system)是完整的8通道数据采集系统,包含MAX115评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块。MAX115是具有同时采样保持电路的高速、多通道、12位数据采集系统。Windows® 3.1/Windows 95软件为测试MAX115性能提供方便的用户接口。

若使用个人计算机对MAX115进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX115EVB16);若已购买了含68HC16MOD-16WIDE模块的其它Maxim评估系统或使用其它基于µC的系统,则只需定购评估板(MAX115EVKIT)即可。

应用

  • 水电气表自动抄表
  • 汽车ABS
  • 工业传感器发送器/变送器
  • 电机及运动控制
  • 可编程逻辑控制器

相关产品