概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 板上提供方便的测试点
- 数据记录软件
- 经过完全组装和测试
产品详情
MAX1149评估系统(EV system)是完整的8通道数据采集系统,包括MAX1149评估板(EV kit)和一个Maxim CMODUSB微控制器(µC)模块。MAX1149是高速、多通道、14位数据采集系统。评估系统基于Windows® 98/2000/XP的软件为评估MAX1149性能提供了方便的用户界面。
在个人计算机上对MAX1149进行全面评估,请订购完整的评估系统(MAX1149EVCMODU)。如果以前购买的Maxim评估系统中已有CMODUSB模块,或采用其它基于µC的系统,请订购评估板(MAX1149EVKIT)。
该系统还可以评估MAX1146/MAX1147/MAX1148。请参考完整数据资料中的硬件详细说明部分了解详细信息。请联系工厂获取免费样片。
应用
- 电池供电仪表
- 数据采集
- 医疗仪器
- 便携式数据记录
- 过程控制
文档
-
MAX1149EVKIT_cn: MAX1149评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 0)2005/8/1PDF264K