概览

产品详情

模数转换器(ADC)可准确测量信号并将其转换为数字格式,以便在工业、医疗和传感器系统等许多电子应用中用于检测。MAX11410是一款高速、24位Δ-Σ ADC。

MAX11410 EMC评估板是一个测试平台,用于MAX11410(24位、1.9ksps、Δ-Σ ADC)的快速原型设计和EMC评估。MAX11410 EMC评估套件包括兼容Arduino™的微控制器系统,可执行独立的数据记录。它还随附原理图、设计文件和固件,可立即使用并派生到未来项目中。

该板已加载固件(提供源代码)。该板的固件可以使用标准的Arduino工具进行定制和加载。

该板已安装MAX11410ATI+。

 

应用

  • 便携式仪表
  • 电阻电桥测量
  • 传感器测量

相关产品