概览
优势和特点
- 20个PIXI™端口,用于模拟或数字控制或检测
- 两个外部温度传感器(2N3904)
- 50引脚信号连接头(20个端口、两个温度和电源)
- I2C接口端子
- 可选2.5V内置基准(MAX6071)
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 8.0/8.1兼容软件
- USB-PC连接(含电缆)
- 符合RoHS标准
- 经过验证的四层PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX11301评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX11301 20端口可编程混合信号I/O,器件带有12位ADC、12位DAC、模拟开关和GPIO。评估板也包括Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 8.0/8.1兼容软件,为评估IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。
评估板已安装MAX11301GTL+。对于SPI接口,Maxim Integrated提供引脚兼容和软件兼容的MAX11300。
应用
- 基站RF用电设备偏压控制器
- 光元件控制
- 工业控制与自动化
- 电源监视
- 系统监控和控制
相关产品
文档
-
MAX11301EVKIT: Evaluation Kit for MAX11301 Data Sheet (Rev. 0)2015/5/22PDF6M
-
MAX11301EVKIT Gerber File - Design Files2023/6/29ZIP7M