概览
优势和特点
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 高速USB接口
- 各种样本大小和采样速率
- 时域、频域和直方图绘制
- 收集多达100万个样本
- 频率、RMS、MIN、MAX和平均DC计算
- 片上基准电压源
- 40MHz SPI接口
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX11156评估系统(EV系统)包含母板和子板,用于评估MAX11156 18位ADC。该EV系统包含一个简单的图形用户界面(GUI),用于测试IC的功能。此GUI与Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容。评估系统GUI支持不同的样本大小、可调采样速率、内部或外部基准电压选项,以及包括以下采样信号表示的绘图软件:时域、频域、直方图和单次转换。
该评估系统由带有板载Altera FPGA的MAXPRECADCMB母板和用于评估IC的子板组成。母板通过高速USB链路插入PC,以通过GUI发送SPI命令。母板接受5V电源。子板接受±15V电源。
子板已安装MAX11156ETC+,采用12引脚TDFN-EP封装。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 工业控制系统/过程控制
- 医疗仪器
- 窄带接收机
相关产品
文档
-
MAX11156EVSYS: Evaluation System for the MAX11156 Data Sheet (Rev. 0)2013/7/24PDF987K