概览
优势和特点
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 采样速率高达5ksps的完整评估系统
- 板载方便的测试点
- 数据记录软件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1110评估系统(EV系统)是一个完整的8通道数据采集系统,由MAX1110评估套件(EV套件)和Maxim 3V 68L11D微控制器(µC)模块组成。它可用于评估MAX1110,这是一款低功耗、+3V、8通道、8位模数转换器(ADC),具有2.048V内部基准电压源,可直接连接到3V微处理器。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1110的功能。
该评估系统适合使用个人计算机对MAX1110进行综合评估。如果68L11D µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购独立评估套件。
MAX1110评估套件和评估系统也可用于评估工作电压为+5V、内部基准电压为4.096V的MAX1112。只需随MAX1110评估套件一起订购MAX1112CPP的免费样片。
应用
- 4mA至20mA供电远程数据采集系统
- 电池供电应用
- 系统诊断
- 触摸屏应用
文档
-
1679: MAX1110和MAX1112评估板 Data Sheet1900/1/1PDF124K