概览
优势和特点
- 32MHz SPI接口
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 评估软件提供时域、频域和柱状图等图形显示
- 评估软件可对频率、RMS、最小、最大以及平均直流参量进行计算
- 可采集多达1百万个样本
- 板载输入缓冲器
- USB-PC连接
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX11105评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用来评估12位、SPI™接口、2Msps的模/数转换器(ADC) MAX11105。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件的特性提供简单的图形用户界面(GUI),评估板还安装了6引脚SOT封装的MAX11105AUT+。
应用
- 汽车系统
- 电池供电系统
- 通信系统
- 数据采集
- 医疗仪表
- 便携式数据记录
文档
-
MAX11105EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11105 Data Sheet (Rev. 0)2011/1/10PDF3M