概览
优势和特点
- 48MHz SPI接口
- 软件兼容于Windows XP、Windows Vista和Windows 7
- 评估软件提供时域、频域和直方图
- 评估软件提供频率、RMS、最小、最大和平均直流电平计算
- 采集多达一百万个采样点
- 板载输入缓冲器
- USB-PC连接
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX11103评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估双通道、12位、SPI™兼容的3Msps模/数转换器(ADC) MAX11103。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件特性提供简单的图形化用户界面(GUI)。评估板已安装带有裸焊盘的10引脚、µMAX®封装的MAX11103AUB+。
应用
- 汽车系统
- 电池供电系统
- 通信系统
- 数据采集
- 医疗仪表
- 便携式数据记录
文档
-
MAX11103EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11103 Data Sheet (Rev. 0)2011/1/20PDF5M