概览
优势和特点
- 评估MAX110和MAX111
- 完整的评估系统
- 板载方便的测试点
- 数据记录软件
- 提供源代码
- 用户可选的分辨率和速度
产品详情
MAX110评估系统(EV系统)是一个完整的、低成本、双通道数据采集系统,由MAX110评估套件(EV套件)和Maxim 80C32微控制器(µC)模块组成。IBM® PC兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX110的功能。源代码以C++和C语言提供。演示软件包括滚动平均滤波器和数据记录应用程序。MAX110评估套件包括1in²的原型制作区域。
MAX110评估套件和评估系统可用于评估MAX110和MAX111。要评估MAX111,请随MAX110评估套件一起订购MAX111的免费样片。
应用
- 数据采集
- 面板表
- 过程控制
- 温度测量
- 称重仪
文档
-
1019: MAX110和MAX111评估板 Data Sheet1900/1/1PDF679K