概览

优势和特点

  • 评估MAX110和MAX111
  • 完整的评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 提供源代码
  • 用户可选的分辨率和速度

产品详情

MAX110评估系统(EV系统)是一个完整的、低成本、双通道数据采集系统,由MAX110评估套件(EV套件)和Maxim 80C32微控制器(µC)模块组成。IBM® PC兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX110的功能。源代码以C++和C语言提供。演示软件包括滚动平均滤波器和数据记录应用程序。MAX110评估套件包括1in²的原型制作区域。

MAX110评估套件和评估系统可用于评估MAX110和MAX111。要评估MAX111,请随MAX110评估套件一起订购MAX111的免费样片。

 

应用

  • 数据采集
  • 仪表板
  • 过程控制
  • 温度测量
  • 电子秤

相关产品