概览

优势和特点

  • 20MHz模拟输入频率下的有效位数:5.85
  • 独立的模拟和数字电源与接地连接,采用优化的PC板布局
  • 单端或差分模拟输入
  • 用于将逻辑分析仪轻松连接到数字输出的方引脚接头
  • 用户可选的ADC满量程增益范围
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX1011评估套件(EV套件)简化了对90Msps MAX1011 6位模数转换器(ADC)的评估。该套件包含将片内振荡器用作压控振荡器(VCO)所需的基本元件。该板经过修改后也可以轻松适应外部时钟源。

用于电源、模拟输入和数字输出的连接器简化了与器件的连接。PC板采用优化的布局,以确保获得尽可能出色的动态性能。该评估套件包含一个MAX1011。