概览
优势和特点
- 20MHz模拟输入频率下的有效位数:5.85
- 独立的模拟和数字电源与接地连接,采用优化的PC板布局
- I和Q通道都具有匹配的单端或差分模拟输入
- 用于将逻辑分析仪轻松连接到数字输出的方引脚接头
- 用户可选的ADC满量程增益范围
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1002/MAX1003评估套件(EV套件)简化了60Msps MAX1002和90Msps MAX1003双通道、6位模数转换器(ADC)的评估。这些套件包含将片内振荡器用作压控振荡器(VCO)所需的基本元件。每块板经过修改后也可以轻松适应外部时钟源。
用于电源、模拟输入和数字输出的连接器简化了与器件的连接。PC板采用优化的布局,以确保获得尽可能出色的动态性能。这些评估套件包含一个MAX1002或MAX1003。
文档
-
1726: MAX1002和MAX1003评估板 Data Sheet1900/1/1PDF90K