概览
优势和特点
- 并口至USB接口转换
- 串口(SPI)至USB接口转换
- 支持较宽电压范围:2V — 5V
- INTF2400连接器兼容旧式INTF2400 LPT端口板
- 寻址功能支持在单台PC上使用最多四块接口板
产品详情
INTF3000接口板让Maxim的评估板(EV)很方便通过USB口连接至任何个人计算机(PC)。
INTF3000接口板上有三种不同的连接器可用与和评估板通信:INTF2300、INTF2400和DB25 (LPT)并口连接器。INTF2400连接器适用于较新的设计,INTF2300、INTF2400和DB25并口连接器则支持已经配置为三种接口之一的传统评估板。值得注意的是,对于设计中通过DB25并口与PC通信的传统评估板,也必须更新支持INTF3000接口板的控制软件。
INTF3000接口板的全部三种连接器均支持2V至5V逻辑电平。INTF3000不要求在主控PC上安装专门的驱动。接口板通过标准的USB电缆连接至PC。