概览

优势和特点

  • 电压为 16 V 时可将 2 路 31.76 W 功率输入到 4 Ω 负载中,THD + N = 10%

产品详情

EVAL-SSM3582Z 是用于 SSM3582 或 SSM3582A 的评估板,它是一款具有数字输入的集成式立体声 31.76 W 高效率 D 级音频放大器。该评估板可用于 SSM3582 或 SSM3582A 器件。

应用电路需要很少的外部组件,并且可以由 4.5 V 至 16 V 的单电源供电。EVALSSM3582Z 能够将 12 V 电源提供的 14.67 W 连续输出功率传输到 4 Ω 的负载中(THD + N 为 <1%)或将 16 V 电源提供的 31.76 W 连续输出功率传输到 4 Ω 的负载中(THD + N 为 10%)。

SSM3582 和 SSM3582A 采用高效的低噪声调制方案,该方案无需外部重建滤波器 (LC) 输出滤波器。该方案即使在低输出功率下也能够提供高效率。

EVAL-SSM3582Z 和 SSM3582 或 SSM3582A 由 12 V 电源供电,以 93.8% 的效率向 8 Ω 负载输入 10 W 的功率或者以 90.6% 的效率向 4 Ω 负载输入 18 W 的功率。EVALSSM3582Z、SSM3582 和 SSM3582A 具有 38.5 µV rms A 加权典型本底噪声。

本用户指南介绍如何配置和使用 EVALSSM3582Z。请将本用户指南与 SSM3582 和 SSM3582A 数据手册配合阅读,这些数据手册提供了放大器的规格、内部方框图、寄存器映射和应用指南。