概览

优势和特点

  • 12 V 时可将 15.3 W 功率传输到 4 Ω 负载中,THD + N 为 1%

产品详情

EVAL-SSM3525Z 是用于 SSM3525 的评估板,它是一款具有数字输入的集成式单声道 30 W 高频立体声 D 级音频放大器。应用电路需要很少的外部组件,并且可以由 4.5 V 至 17 V 单电源供电。它能够将 15.3 W 的连续输出功率从 12 V 电源传输到 4 Ω 的负载中,总谐波失真加噪声 (THD + N) <1%。

SSM3525 采用一种高效、低噪声调制方案,不需要外部电感器/电容器 (LC) 输出滤波器。该方案即使在低输出功率下仍能继续提供高效率。

在向 8 Ω 负载传输 9 W 功率时,SSM3525 的工作效率为 92.1%,并且其 A 加权输出噪声电压为 37.5 μV rms(典型值)。

用户指南 UG-1183 介绍了如何配置和使用 EVAL-SSM3525Z 评估板。请在阅读本用户指南时参阅 SSM3525 数据手册,其中提供了放大器 IC 的规格说明、内部方框图、寄存器图和应用指南。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • USBi USB 接口板
  • USB 线缆
  • EVAL-SSM3525Z 评估板