概览
产品详情
评估板 EVAL-LTM4702-AZ 是一款采用 LTM4702 μModule® 稳压器的降压型 DC/DC 开关转换器。该评估板旨在从 4V 至 16V 的输入电压范围提供最大 8A 的输出电流。LTM4702 采用具有内部热环路旁路电容器的 Silent Switcher® 架构,以实现低 EMI 和高效率。LTM4702 包含一个电流模式稳压器 IC、功率电感器以及适量的输入和输出电容。通过单一电阻器 (R3) 来设置输出电压,从而在输出范围内提供统一增益工作,并导致与输出电压无关的几乎恒定的输出噪声。
EVAL-LTM4702-AZ 评估板的默认开关频率为 800kHz。在 RT 引脚和 GND (R7) 之间放置了一个用于设置开关频率的外部电阻器。
SYNC 引脚可通过 JP1 跳线对三种不同的工作模式进行编程:在轻载时,可选择脉冲跳跃模式 (PULSE) 来提高效率;在固定频率操作比低电流效率更重要且需要最低输出纹波时,选择 FCM 可进行强制连续模式操作;选择 SYNC 可与外部时钟信号同步。
可使用 RUN 端子来将 LTM4702 设置为关断模式。当输出电压超出 ±7.5% 的调节窗口时,电源正常输出 (PG) 将变为低电平。当使用电源正常功能时,根据稳压器的输出电压设置 PGSET 电阻器 (R1) 的值。
LTM4702 数据手册提供了完整的运行和应用说明。必须将该数据手册与评估板演示手册配合阅读。
相关产品
文档
-
EVAL-LTM4702-AZ - Schematic2023/4/27PDF25K
-
EVAL-LTM4702-AZ - Demo Manual (Rev. 0)2023/4/27PDF1 M
-
EVAL-LTM4702-AZ - Design Files2023/4/27ZIP6 M