概览

产品详情

EVAL-LTC9101-3 是一款符合 IEEE 802.3at 标准的 16 通道电源设备 (PSE),具有自主电源管理和用于端口 LED 的串行 LED 驱动器。EVAL-LTC9101-3 包括 EVAL-LTC9101-3-AZ 子卡、EVAL-LTC9101-3-MBAZ 母板,并采用 LTC9101-3 和 LTC9103 PSE 平台芯片组。

在 EVAL-LTC9101-3 中,单个 LTC9101-3 数字控制器可与最多两个 8 通道 LTC9103 模拟控制器(共有 16 个电源通道)连接。最多可将 16 个 IEEE 802.3af/at/bt 受电设备 (PD) 连接到 EVAL-LTC9101-3,并使用单个电源从系统供电。

LTC9101-3 和 LTC9103 使用专有的隔离式数据接口,允许 LTC9101-3 与主机控制器共享相同的逻辑电源,并且无需额外的隔离式 3.3 V 电源。EVAL-LTC9101-3 完全自主运行,无需主机控制器,包括用于电源管理和端口 LED 的闪存配置。端口状态和故障 LED 可快速显示多达 16 个端口的 PoE 状态,包括故障代码,由 LTC9101-3 使用串行 LED 驱动器驱动。供电过载 LED 可警告系统功率用量是否接近电源预算,并指示是否拒绝或回收了端口功率。

相关产品

包装内含

  • EVAL-LTC9101-3-AZ 子卡
  • EVAL-LTC9101-3-MB-AZ 母板

使用入门

需要的其它硬件

  • 直流电源
  • IEEE 802.3af/at 受电设备

所需软件

  • 有关自定义配置的信息,请联系 ADI 公司应用部门。