概览
产品详情
评估电路 EVAL-LTC7892-BZ 使用 LTC®7892。LTC7892 是一款 100V 升压同步氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 控制器,此应用进行了优化,采用可在 500kHz 下实现 9V–36V 的工作输入范围的 100V GaN FET。EVAL-LTC7892-BZ 经过专门设计,可通过内部优化的自举开关和自适应时间控制安全轻松地驱动高达 1.4kW 功率水平的 GaN FET。分流栅极驱动器支持轻松调整 FET 的开/关。此外,此 IC 还具有低 IQ、高达 3MHz 的可编程/可同步开关频率、扩频以及小型 40 引脚 (6mm x 6mm) 侧面可润湿 QFN 封装。这些特性允许各种应用,包括工业、军事、医疗和电信系统。
EVAL-LTC7892-BZ 在 9V 至 36V 输入电压范围内工作,可产生最大 48V、30A 输出。LTC7892 具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有 2% 容差的输出电压。EVAL-LTC7892-BZ 的开关频率为 500kHz,使得电路小巧而高效。在满载工作 VIN 时,该转换器可在 30A 负载下实现超过 98% 的效率,峰值效率接近 99%。
该控制器板可轻松修改,以便在 1.2V 至 90V. 的范围内调节输出电压。为了适应各种应用,可以使用各种尺寸相似的 FET。EVAL-LTC7892-BZ 可提供经济高效的解决方案,来生成 48V 输出。LTC7892 数据手册包括该套件、其运行和应用信息的完整说明。结合用户指南阅读本数据手册。
下面提供了此电路板的设计文件:www.analog.com。
相关产品
文档
-
EVAL-LTC7892-BZ Schematic2025/1/8PDF299 K
-
EVAL-LTC7892-BZ Design Files2025/1/8ZIP11 M