概览
产品详情
演示电路 EVAL-LTC6563-TQFN 采用具有输出多路复用功能的 LTC6563 四通道跨阻放大器 (TIA)。该演示套件 EVAL-LTC6563TQFN-EZKIT 与 SDP-K1 控制器板一起发货,安装了 4 个单个 APD’,允许对 TIA 功能进行光学测试。使用外部实验室脉冲发生器作为输入电流脉冲的电气测试也可以通过对电路板进行小的修改来实现。
Ω 具有 74k90 的互阻增益和 μLTC6563A 的线性输入电流范围,非常适合使用雪崩光电二极管 (APD) 的 LIDAR 接收器。LTC6563 采用 3.3V 单电源工作,4 个通道的功耗仅为 194mW(取决于输出模式)。利用 LTC6563 的输出多路复用器,可将多个 LTC6563 器件组合成单个输出。LTC6563 的快速过载恢复功能使其非常适合 LIDAR 接收器。LTC6563’的差分输出能够将2VP-P 转为100Ω的加载,由此是直接驱动高速ADC的理想选择。
LTC6563 采用紧凑的3mm × 5mm 24 引脚无引线 QFN封装 ,通过裸焊盘进行热管理并实现低电感。
EVAL-LTC6563-TQFN 采用4个已安装的 400nm 至 1100nm 波长的APD传感器,为 LTC6563提供电流至电压转换和放大功能。APD 是直流耦合到 TIA 输入,以支持快速输出多路复用和通道切换。替代方法是,对板子进行小修改后,就可以使用与板子上的SMA连接器以及电压到电流电阻器相联的实验室发生器来激活LTC6563。EVAL-LTC6563-TQFN旨在演示 50Ω 系统中的时域测量。
文档
-
EVAL-LTC6563 - Schematic2022/3/29PDF150 K
-
EVAL-LTC6563 - Design Files2022/3/29ZIP18 M
-
EVAL-LTC6563 - BOM2022/3/29XLSX17 K