概览

优势和特点

  • 支持高效原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 提供边缘安装型 SMA 连接器
  • 可轻松连接到测试设备和其他电路
  • 符合 RoHS 标准

产品详情

EVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8E用于评估LTC6227和LTC6229,8引脚、双通道、超小外形封装(MSOP)运算放大器。EVAL-LTC6227MS8E和EVAL-LTC6229MS8E均为采用后置低通滤波器缓冲器配置的预填充板。利用该配置,可以将LTC6227和LTC6229用作高速模数转换器(ADC)驱动器。EVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8E支持运算放大器的其他典型配置,且经过配置后可支持LTC6227和LTC6229的典型应用,包括高速、低压、低噪声仪表放大器以及用作有源滤波器。裸露焊盘引脚已与VEE转塔引脚短接,这是该器件所必需的。

4层EVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8E可在输入和输出端使用边缘安装、超小A型(SMA)连接器,以便高效连接到测试设备和其他电路。此外,EVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8E为信号引脚和接地同时提供了足够的测试点。

电源层和接地层经优化可确保低噪声和高速运算。组件放置和电源旁路经过优化设计,可以较大程度地提高电路的灵活性和性能。EVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8E接受C0402或C0603表面贴装技术(SMT)组件和适用于C5和C6的C1206旁路电容。

这些组件都放置在EVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8E的主面,辅面没有放置任何组件。除了板载器件外,EVAL-LTC6227MS8E和EVAL-LTC6229MS8E评估板完全相同。

有关LTC6227和LTC6229的完整详情,请参见LTC6227和LTC6229数据手册,使用EVAL-LTC6227MS8E/EVAL-LTC6229MS8E时必须同时参阅该用户指南与数据手册。

使用入门

设备要求

  • 双路输出直流电源
  • 双通道信号发生器
  • 示波器
  • 3个香蕉插头连接电缆
  • 4个SMA转BNC公电缆