概览
优势和特点
- LTC2065/LTC2068的全功能评估板
- 有效进行原型制作
- 用户自定义电路配置
- 可轻松连接至测试设备和其它电路
产品详情
EVAL-LTC2065-TQFN评估了LTC2065 16引脚、四通道、引脚框架芯片级封装 (LFCSP)/方形扁平无引脚封装(QFN)运算放大器(运放)。EVAL-LTC2065-TQFN是一种预填充板,使用2增益配置,在同相输入端具有一个低通滤波器,其截止频率为480 Hz。由于该套件的压摆率限制,该通带对于大多数输入信号都足够。为了使斩波时钟馈通的影响较小化,请将信号带宽限制为比内部斩波频率低至少十倍,对于LTC2065,该频率为5 kHz。
EVAL-LTC2065-TQFN设计实现了简化和高效使用。批量测试点用于输入和输出。优化的EVAL-LTC2065-TQFN接地平面、组件布置和电源,提供了较大的电路灵活性和性能。裸露焊盘或EPAD,与V− 引脚短接(也连接到VS− 转塔),这是套件运行所必需的。EVAL-LTC2065-TQFN结合了表面贴装技术(SMT),几乎所有组件的尺寸均为0805,以简化安装,并在需要时可以选择更换和焊接,但旁路电容(C1到C4)除外,其尺寸固定为0603。EVAL-LTC2065-TQFN还具有未填充的电阻和电容焊盘,为用户提供了选择和灵活性,以实现不同的应用电路和配置,例如有源环路滤波器,互阻放大器(TIA)和检测放大器。