概览
产品详情
演示电路 EVAL-LT8692S-AZ 是一款配备 LT8692S(一种 42V 四通道单片同步降压静音开关®)的超紧凑 4 轨电源。该演示电路设计用于标称 12V 输入的 5V、3.3V、1.8V 和 1.2V 输出。这些 3.3V、1.8V 和 1.2V 的转换器由具有 5V 输出的高压降压稳压器供电,该稳压器的输入范围很宽(6.2V 至 42V)。对于通道 1,电流能力为 2A;对于低压通道,则为 1A。
每个通道的内部软启动、单独电流限制独立启用,简化了四通道输出电源转换器的设计。所有稳压器均可同步至一个 2MHz 的共用外部时钟输入或内部振荡器。
演示手册中的表总结了演示板在室温下的性能。对于不同的应用,可轻松修改该演示电路。
LT8692S 数据手册提供了完整的器件、运行说明和应用信息。此数据手册必须与演示电路 EVAL-LT8692S-AZ 的快速启动指南配合阅读。
相关产品
文档
-
EVAL-LT8692S-AZ - Schematic2022/10/7PDF154 K
-
EVAL-LT8692S-AZ - Demo Manual (Rev. 0)2022/10/7PDF305 K
-
EVAL-LT8692S-AZ - Design Files2022/10/7ZIP1 M