概览
产品详情
评估板 EVAL-LT8673-AZ 是一款采用 LT8673 的具有反向保护的有源整流器。其中包括两个具有可编程毛刺抑制滤波器和输入电压监测保护功能的低 IQ 比较器。演示板设计的负载电流为 5A。LT8673 的输入电压范围为 –40V 至 +42V。评估板上的输入端使用了两个钳位二极管来保护 IC 免受输入端的过压尖峰影响,从而将应用的直流输入电压范围限制为 -15V 至 +35V。
这两个低 IQ 比较器用于检测冷启动和滤除短脉冲。两个电压监测保护引脚可以安全地检测电池电压,并向模数转换器 (ADC) 提供干净、无尖峰的信号。
填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。请将您的项目详细信息、公司信息和联系方式通过电子邮件发送给 BUC_Doc_Request@analog.com。可以从 ADI 公司的本地销售人员获得更多支持。