概览
产品详情
评估电路 EVAL-LT8641A-AZ 是一款 65V、3.5A/5A 峰值同步降压型 Silent Switcher®,具有展频调制功能,内置 LT8641A。该演示板可通过 5.5V 至 65V 的输入生成 5V 的输出。由于输入范围宽,因此可使用各种输入源,例如汽车蓄电池和工业电源。LT8641A 是一款紧凑、超低发射、高效且高速的同步单片降压开关稳压器。顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路位于 LT8641A 内部,可最大限度地减少外部元件并简化设计。特殊的 Silent Switcher 架构充分减少了 EMI 辐射。可选展频模式可以进一步改善 EMI 性能。Burst Mode® 操作中的超低静态电流 (2.5μA) 可在极轻负载下实现高效率。凭借 35ns 的快速最短接通时间,能够以高频率实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。
可通过振荡器电阻器或外部时钟,在 200kHz 至 3MHz 的范围内对 LT8641A 开关频率进行编程。评估板的默认频率为 2MHz。评估板上的 SYNC 引脚通过 JP1 接地,以实现低纹波突发工作模式。将 JP1 移至 PULSE SKIPPING 位置
即可改为跳脉冲工作模式。一旦 JP1 处于 SPREAD SPECTRUM 位置,就会向 SYNC 引脚施加 VCC 以实现低 EMI 扩频运行。要与外部时钟同步,请将 JP1 移至 SYNC 并对 SYNC 转盘应用该外部时钟。用户指南中的图 1 显示了在突发工作模式下 12V 和 24V 输入时的电路效率。
用户指南中的图 2 显示了电路板(带 EMI 滤波器)的 EMI 性能。图 2 中的红线表示 CISPR25 Class5 峰值限制。该图显示该电路以较大裕量通过了测试。为实现如图 2 所示的 EMI/EMC 性能,需要输入 EMI 滤波器,并且输入电压应施加在 VEMI 转盘上。
LT8641A 数据手册提供了完整的零件、运行说明和应用信息。结合 EVAL-LT8641A-AZ 的用户指南阅读本数据手册。LT8641A 采用 3mm × 4mm 塑料 QFN 封装,利用裸焊盘以实现低热阻。有关实现低 EMI 运行和出色热性能的布局建议,请参阅数据手册的“低 EMI PCB 布局和散热考虑因素”以及“峰值输出电流”部分。
相关产品
文档
-
EVAL-LT8641A-AZ - Demo Manual (Rev. 0)2023/5/8PDF761K