概览

产品详情

演示电路 EVAL-LT8640SA-AZ 是一款 42V、6A 微功率同步降压型第二代 Silent Switcher®,具有展频(SSFM)功能,采用 LT8640SA。该演示板可通过 5.8V 至 42V 的输入生成 5V 的输出。由于输入范围宽,因此可使用各种输入源,例如汽车蓄电池和工业电源。LT8640SA 是一款紧凑、超低辐射、高效率、高速同步单片降压开关稳压器。集成式旁路电容器可优化所有快速电流环路,能够降低布局敏感性,轻松地将 EMI/EMC 发射降至最低。可选的扩频模式可以进一步提高 EMI/EMC 性能。在极轻负载下,Burst Mode® 操作中的超低静态电流可实现高效率。30ns 的快速最短导通时间可实现高频率下高 VIN 至低 VOUT 的转换。

请参阅用户指南了解完整描述。

相关产品