概览

产品详情

评估板 EVAL-LT8615-AZ 是一款 42V、3.5A 微功率同步降压稳压器,带有 Silent Switcher® 动力系统,采用 LT®8615

该评估板设计用于从 5.5V 至 42V 输入实现 5V 输出。由于输入范围宽,因此可使用各种输入源,例如汽车蓄电池和工业电源。LT8615 是一款紧凑、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器,当输出稳定在 5V 时,仅消耗 2.5μA 的静态电流。顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路位于 LT8615 内部,可最大限度地减少外部元件并简化设计。

评估板上的 SYNC 引脚默认接地,以实现低纹波突发模式操作。将 JP1 移至脉冲跳跃/同步位置可以将操作模式更改为脉冲跳跃操作。要同步到外部时钟,请将 JP1 移至脉冲跳跃/同步,并将外部时钟应用于 SYNC 转塔。一旦 JP1 处于扩频位置,就会向 SYNC 引脚施加 VCC 以实现低 EMI 扩频运行。用户指南中的图 1 在显示了电路的效率。

评估板上安装了 EMI 滤波器。在扩频操作下,电路板(带有 EMI 滤波器)的辐射和传导 EMI 性能如用户指南中的图 2 和图 3 所示。图中的红线为 CISPR25 5 类峰值限值。要使用 EMI 滤波器,输入应连接至 VEMI,而不是 VIN。可以在 EMI 滤波器中添加电感器 L2(现在默认为电路板上的 0Ω 跳线),以进一步降低传导发射。

该板适用于广泛的汽车、电信、工业和其他通用应用。LT8615 数据手册提供了完整的零件、运行说明和应用信息。结合 EVAL-LT8615-AZ 的用户指南阅读数据表。

相关产品