概览

产品详情

评估电路EVAL-LT8391D-AZ是一款采用LT8391D的4开关同步降升压LED驱动器。当VIN介于6V和45V 之间时,可在最高1.5A和最高50V下驱动单串LED。EVAL-LT8391D-AZ在400kHz的切换频率下运行,效率可超过 97%。该设备具有EMI特性,包括优化布局、频谱扩展调制(SSFM)和输入EMI滤波器。SSFM可用一个简单的跨接器开启和关闭。

LT8391D四开关降升压控制器是LT8391系列的新成员(参见用户指南表1)。其输入电压范围为4V至60V,输出电压范围为0V至60V。还具有输入欠压锁定(UVLO)机制,可用于启用或禁用控制器。在输出端,提供LED 开路和短路保护。

LT8391D实现150kHz与650kHz之间的可调切换频率。可通过外部PWM信号进行PWM调光。运行时配备PWM调光和固定切换频率或SSFM时,内部调谐器与PWM信号对应,实现无闪烁操作。在EVAL-LT8391D-AZ上,PWM引脚经过一个100k电阻器,拉至INTVCC。因此,在没有外部PWM信号时,LED串100%开启。也可以通过控制引脚(CTRL)上的控制电压进行模拟调光。

EVAL-LT8391D-AZ配备MOSFET,补充LT8391D的5V栅极驱动器,以实现高效率。四开关拓扑上使用的所有MOSFET均为60V和AEC-Q101额定。陶瓷电容器因其体积小和高纹波电流能力而被用于电路的输入和输出端。除了陶瓷电容器,输入端还有一个铝电解电容器,以减轻输入和输出瞬态的影响。

LED电流的传感电阻器可放在高侧(LED+),也可以放在低侧(GND)。传感电阻器位于高侧时,LED–直接连到GND。这样,在汽车或类似应用中,就可选择只连接一根线(LED+)到LED串,将底盘用作回归路径。传感电阻器在高侧时,LT8391D确保±电流调节准确度达到4%。传感电阻器在低侧时,LED电流调节准确度最高。EVAL-LT8391D-AZ同时采用高侧和低侧传感电阻器,默认为高侧电阻器,低侧传感电阻器为可选。

LT8391D 数据手册提供了完整的器件、运行说明和应用信息。该数据手册必须与评估电路EVAL-LT8391D-AZ的用户指南一起阅读。LT8391DJUFDM采用28引脚4mm ×5mm QFN塑料封装,具有耐热性能增强型GND焊盘。要实现最优的热性能和EMI性能,合理的板布局至关重要。具体细节请参见评估套件设计文件,包括顶层布局、内部痕迹和接地。

对于该评估板的优异EMI性能,请参见用户指南的发射结果章节。

相关产品