概览
产品详情
评估板 EVAL-LT8374-AZ 是一款采用 LT8374 的同步降压型 LED 驱动器。当 EMIVIN 端子电压介于 42V 和 57V 之间时,可在 1.2A 电流下以高达 36V 的电压驱动 LED。EVAL-LT8374-AZ 以 330kHz 的开关频率运行,并具有用于扩频频率调制 (SSFM) 或外部时钟同步的选项。
LT8374 具有 6.5V 至 60V 的输入电压范围。它具有 60V 同步内部电源开关,可实现高效率和小尺寸。LT8374 的开关频率固定为 330kHz,且该套件可与外部时钟源同步,或使用内部 SSFM 进行配置以实现低 EMI。在启用 SSFM 的情况下,LT8374 在 330kHz 至 410kHz 范围内调整开关频率以减少开关辐射。EVALLT8374-AZ 包含 SYNC/SSFM 跳线,用于配置 LT8374 的外部同步、SSFM,或者设置为正常工作模式。
通过在 CTRL 引脚上施加 1.25V 至 250mV 的直流电压,可以对 LT8374 进行模拟调光。凭借内部 20μA 电流源,可在 CTRL 引脚与 GND 之间连接一个电阻器来提供此电压。此外,通过将 15kHz 至 200kHz 的 PWM 信号施加到 CTRL 引脚上,并将占空比设置在 12.5% 至 62.5% 之间,可对 LT8374 进行模拟调光。为了实现更高分辨率的 LED 亮度控制,可将 100Hz 至 200Hz 的 PWM 信号施加在 CTRL 引脚上。
使用小型陶瓷输入和输出电容器,可节省空间和成本。该评估板设计时在 IC 的 VIN 引脚旁安装有高频电容器,可形成紧凑的开关回路,以实现最佳的 EMI 性能。放置在输入和输出端子上的铁氧体磁珠滤波器有助于进一步降低开关辐射。为实现最优的效率,可以去掉输入和输出端的 EMI 滤波器。为了实现最佳性能,请遵循 EVAL-LT8374-AZ 的建议布局和四层 PCB 厚度。
LT8374 具有过压保护 (OVP) 功能,它利用 IC 的恒压调节环路,在发生开路 LED 事件时将输出调节到约 40V。通过将 VOUT 与 FB 连接的单个电阻器提供该调节设定点。LED 电流和输出过压保护 (OVP) 都可以通过对 EVAL-LT8374-AZ 的简单修改来调整。
LT8374 还具有可选的内部补偿选项,以减少设计的元件数量。要使用内部补偿选项,必须移除外部补偿元件,并将 VC 引脚悬空。在移除外部补偿元件的情况下,CAP 引脚可以悬空或连接到 GND,以选择两个内部补偿选项之一。EVAL-LT8374-AZ 默认配置有经优化的外部补偿网络,且包括一个用于在内部和外部补偿配置之间进行选择的跳线。
LT8374 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。数据手册必须与评估板 EVAL-LT8374-AZ 演示手册配合阅读。LT8374 采用 16 引线塑料 QFN 封装,具有耐热性能增强型外露接地焊盘。适当的电路板布局对于最大化性能而言至关重要。请参阅数据手册中的“印刷电路板设计”章节。
文档
-
EVAL-LT8374 - Schematic2023/5/5PDF287 K
-
EVAL-LT8374-AZ - Demo Manual (Rev. 0)2023/5/5PDF734 K
-
EVAL-LT8374 - Design Files2023/5/5ZIP2 M