概览
产品详情
评估电路 EVAL-LT8357-AZ 将 LT8357 用作 200kHz、低 EMI 和低 IQ 升压型控制器,在 4.5V 到 20V 输入范围内的输出为 24V。该评估电路采用展频(SSFM) 和 EMI 滤波器,以提供最佳的 EMI 性能。该板还包含占位符和轮廓,用于连接用于可选 EMI Shield 附件的夹子。该应用电路可以输出 2A 电流(参见用户指南中的图 4,最大输出电流与 VIN 曲线)。当处于关断状态时,转换器具有非常低的静态电流,非常适合汽车和其他电池供电应用。PULSE SKIP 和 BURST 模式可以通过跳线 JP1 来选择。每个用户可选选项都可在轻负载下实现低静态电流,并且还可以通过 JP1 与 SSFM 结合。
LT8357 升压型控制器 IC 在 3V 至 60V, 的输入范围内工作,适用于汽车、电信和工业应用。它具有 8μA 低静态电流,非常适合电池供电系统。它用 5V 分离栅极驱动器驱动低端 N 沟道功率 MOSFET。通过 SSFM 选项,该转换器可提供 100kHz 至 2MHz 的可调和同步操作。在轻载时,可选择 PULSE SKIP 或低纹波 BURST 模式,以提高效率。LT8357 具有软启动、输入欠压锁定、可调开关频率和时钟同步等流行特性。Power Good (PGOOD) 标志指示输出电压处于调节状态。
LT8357 采用耐热性能增强型 12 引脚塑料 MSE 封装。LT8357 数据手册提供了关于部件、引脚、特性、操作和应用信息的完整描述。必须结合 EVAL-LT8357-AZ 的用户指南,阅读本数据手册。
相关产品
文档
-
EVAL-LT8357-AZ - Schematic2021/7/29PDF317K
-
EVAL-LT8357-AZ - Demo Manual (Rev. 0)2021/8/4PDF1 M
-
EVAL-LT8357-AZ - Design Files2021/7/29ZIP750 K